Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипники для узлов

EX309-28G2T04 - SNR

EX309-28G2T04

Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца58,7 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки20,6 mm
C - Ширина наружного кольца30 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки9 mm
d - Диаметр вала44,45 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки70 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца100 mm
G - Размер установочного винта3/8-24UNF
m - Расстояние до установочного винта8 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19,8 mm
f0 - Коэффициент13
SW - Размер ключа4,763 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность53 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,47 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,05 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,95 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,971 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,986 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,381 Hz