Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 48 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 2,5 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 95,2 mm |
d - Диаметр вала | 80 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 110 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 170 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 37,3 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 72,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 54,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 5,52 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |