Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 34 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 2 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 57,1 mm |
d - Диаметр вала | 38,1 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 63,5 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 120 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19,8 mm |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 40,56 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 24 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,33 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |