• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXC315-47T04 - SNR

EXC315-47T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса55 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2,5 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца100 mm
d - Диаметр вала74,613 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки113 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса190 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника37,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность113,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность76,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес8,6 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов54,5 N-m