Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- C315
- EX315-48G2T20
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 55 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 2,5 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 100 mm |
d - Диаметр вала | 76,2 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 113 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 190 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 37,3 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 113,36 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 76,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 8,48 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 54,5 N-m |