Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX320-64G2T04
- C320
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 75 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 3 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 128,6 mm |
d - Диаметр вала | 101,6 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 146 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 260 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 50 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 171,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 140 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 21,75 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 65,2 N-m |