Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 28 mm |
A2 | 35 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 44,3 mm |
d - Диаметр вала | 25,4 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 37,4 mm |
E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 22 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
G1 - Размер резьбы | M20 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 70 mm |
L - Длина корпуса | 99 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 64 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 38 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,4 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,74 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |