Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 40 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 62,7 mm |
d - Диаметр вала | 49,213 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 67,2 mm |
E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 24 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
G1 - Размер резьбы | M24 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 110 mm |
L - Длина корпуса | 145 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 90 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 46 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 24,6 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,04 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |