Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX215G2T20
- F215
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 56 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 22 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 88,8 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 74,6 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 92,1 mm |
d - Диаметр вала | 75 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 102 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 34 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 159 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 200 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 37,3 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 66 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 49,5 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 6,37 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |