• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXF217-52 - SNR

EXF217-52

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса63 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца24 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности85,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца73,2 mm
d - Диаметр вала82,55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки119 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника36 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями175 mm
L - Ширина/диаметр корпуса220 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника23,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность63,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес8,93 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m