Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX217G2L3
- F217
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 63 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 24 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 85,8 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 53,2 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 73,2 mm |
d - Диаметр вала | 85 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 119 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 36 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 175 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 220 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 23,4 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 83,2 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 63,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 9 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |