• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXF218L3 - SNR

EXF218L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса68 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца25 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности88 mm
B - Ширина внутреннего кольца55 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца72,5 mm
d - Диаметр вала90 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки120 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника40 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями187 mm
L - Ширина/диаметр корпуса235 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника24,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность96 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность71,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес11,73 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m