EXF307-20T04 - SNR

EXF307-20T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности53,3 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки55 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника20 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями100 mm
L - Ширина/диаметр корпуса135 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность33,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,12 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m