• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFA206NT04 - SNR

EXFA206NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса31 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца14 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности48,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца36,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца48,3 mm
d - Диаметр вала30 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки44,1 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника18 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса144 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями117 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия58 mm
L - Ширина/диаметр корпуса80 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези72 mm
N - Размер монтажного отверстия12 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,01 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m