• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFA210-31T04 - SNR

EXFA210-31T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса40 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности60,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца62,7 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки67,2 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса190 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями157 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия76 mm
L - Ширина/диаметр корпуса115 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези94 mm
N - Размер монтажного отверстия15 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника24,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,44 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m