• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFA212-38L3 - SNR

EXFA212-38L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности75,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца61,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца77,7 mm
d - Диаметр вала60,325 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки82 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника29 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса250 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями202 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия92 mm
L - Ширина/диаметр корпуса140 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези118 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,5 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m