На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
| А - Высота корпуса | 25,5 mm | 
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 6 mm | 
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 36,5 mm | 
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 20,5 mm | 
| B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm | 
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43,5 mm | 
| d - Диаметр вала | 20 mm | 
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 32,4 mm | 
| Dz - Наружный диаметр крышки | 54 mm | 
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 10 mm | 
| G - Пресс-масленка | M6x1 | 
| H3 - Центрирующий диаметр | 62 mm | 
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 78 mm | 
| L - Ширина/диаметр корпуса | 100 mm | 
| N - Размер монтажного отверстия | 12 mm | 
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17 mm | 
| Z - Ширина по крышке | 46,2 mm | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN | 
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN | 
| Рабочая температура мин. | -20 °C | 
| Рабочая температура макс. | 100 °C | 
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,749 kg | 
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |