Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX212G2L3
- SCOE212-60
- FC212N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 48 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 15 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 63,8 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 36 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 61,8 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 77,7 mm |
d - Диаметр вала | 60 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 82 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 120 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 17 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 135 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 160 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 195 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 30,9 mm |
Z - Ширина по крышке | 83,7 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 5,385 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |