Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX216-51G2T04
- FC216
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 58 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 75,9 mm |
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 42 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 74,6 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 95,2 mm |
| d - Диаметр вала | 80,963 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 110 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 18 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 170 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 200 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 240 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 37,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 72,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 54,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 9,2 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |