• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFC216L3 - SNR

EXFC216L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса58 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности75,9 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности42 mm
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца95,2 mm
d - Диаметр вала80 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника18 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр170 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями200 mm
L - Ширина/диаметр корпуса240 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника37,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность72,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность54,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес9,27 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m