Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX218-56G2T04
- FCE218
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 37 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 22,5 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 52 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 3 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 55 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 72,5 mm |
d - Диаметр вала | 88,9 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 120 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 4 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H3 - Центрирующий диаметр | 190 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 220 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 265 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 24,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 96 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 71,5 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 10,4 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 27,1 N-m |