EXFE210NL4 - SNR

EXFE210NL4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, система уплотнений L4
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
А - Высота корпуса44 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности66,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца62,7 mm
d - Диаметр вала50 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки67,2 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника28 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями111 mm
L - Ширина/диаметр корпуса143 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника24,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,72 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m