Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX216-51G2L3
- FE216
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 61 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 20 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 99,2 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 74,6 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 95,2 mm |
| d - Диаметр вала | 80,963 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 110 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 41,3 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 153 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 197 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 37,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 72,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 54,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 7,3 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |