Фланцевые

EXFL213T04 - SNR

EXFL213T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса50 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности81,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца68,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца85,7 mm
d - Диаметр вала65 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки86 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника30 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса258 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями210 mm
L - Ширина/диаметр корпуса155 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,31 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m