• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFL217-52T20 - SNR

EXFL217-52T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса63 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца22 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности85,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца73,2 mm
d - Диаметр вала82,55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки119 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника36 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса305 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями248 mm
L - Ширина/диаметр корпуса190 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника23,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность63,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес8,73 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m