• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFL307-22 - SNR

EXFL307-22

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности53,3 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала34,925 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки55 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника20 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса185 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями141 mm
L - Ширина/диаметр корпуса100 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность33,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,77 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m