Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX311-32G2T04
- FL311
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 52 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 20 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 75,2 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 55,6 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 73 mm |
d - Диаметр вала | 50,8 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 83 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 30 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 250 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 198 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 150 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 25 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 27,8 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 71,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 44,8 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 5,15 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |