EXFL313-40T04 - SNR

EXFL313-40T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса58 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца25 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности86,2 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца85,7 mm
d - Диаметр вала63,5 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки97 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника33 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса295 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями240 mm
L - Ширина/диаметр корпуса175 mm
N - Размер монтажного отверстия31 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника32,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность93,86 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность60,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,88 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m