• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFL315T04 - SNR

EXFL315T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса66 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца30 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности101,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца100 mm
d - Диаметр вала75 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки113 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника39 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса320 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями260 mm
L - Ширина/диаметр корпуса195 mm
N - Размер монтажного отверстия35 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника37,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность113,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность76,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес10,48 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов64 N-m