• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFL316L3 - SNR

EXFL316L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса68 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца32 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности103,9 mm
B - Ширина внутреннего кольца81 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца106,4 mm
d - Диаметр вала80 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки119 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника38 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса355 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями285 mm
L - Ширина/диаметр корпуса210 mm
N - Размер монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника40,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность122,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность86,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес13,53 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов64 N-m