Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX319G2L3
- FL319
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 94 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 40 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 134,5 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 93,7 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 122,3 mm |
d - Диаметр вала | 95 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 140 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 59 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 405 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 330 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 250 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 41 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 46,8 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 156 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 122 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 22,57 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 120 N-m |