Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 94 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 40 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 137,6 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 100 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 128,6 mm |
d - Диаметр вала | 101,6 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 146 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 59 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 440 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 360 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 270 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 44 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 50 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 171,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 140 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 27,54 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 65,2 N-m |