• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFL320T20 - SNR

EXFL320T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FL320
  • EX320G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса94 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца40 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности137,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца100 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца128,6 mm
d - Диаметр вала100 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки146 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника59 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса440 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями360 mm
L - Ширина/диаметр корпуса270 mm
N - Размер монтажного отверстия44 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника50 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность171,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность140 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес27,69 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов120 N-m