EXFLE214-44T20 - SNR

EXFLE214-44T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса57 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности89,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца68,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца85,7 mm
d - Диаметр вала69,85 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки96,8 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника38 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса258 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями216 mm
L - Ширина/диаметр корпуса160 mm
N - Размер монтажного отверстия21 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,98 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m