Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX208-24G2T20
- FLZ208
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 36 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 54,9 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 32 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 42,8 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 56,3 mm |
d - Диаметр вала | 38,1 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 60,3 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 20 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 172 mm |
H3 - Центрирующий диаметр | 100 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 143,5 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 105 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 21,4 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,93 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |