• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFLZ209-27T20 - SNR

EXFLZ209-27T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса36,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности54,9 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности32,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца56,3 mm
d - Диаметр вала42,863 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки62 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника20 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса180 mm
H3 - Центрирующий диаметр105 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями148,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса111 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника21,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,11 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m