Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX210-30G2L3
- FLZ210
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 41 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 62,1 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 37 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 49,2 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 62,7 mm |
d - Диаметр вала | 47,625 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 67,2 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 24 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 190 mm |
H3 - Центрирующий диаметр | 105 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 157 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 116 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 24,6 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,4 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |