• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFS319 - SNR

EXFS319

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса94 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца30 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности114,5 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности74 mm
B - Ширина внутреннего кольца93,7 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца122,3 mm
d - Диаметр вала95 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки140 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника39 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр250 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями228 mm
L - Ширина/диаметр корпуса290 mm
N - Размер монтажного отверстия35 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника46,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность156 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность122 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес26,4 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов120 N-m