EXP206CCE - SNR

EXP206CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху30 mm
B - Ширина внутреннего кольца36,4 mm
d - Диаметр вала30 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки44,1 mm
Dz - Наружный диаметр крышки70 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки42,9 mm
H1 - Высота основания корпуса18 mm
H2 - Высота корпуса83 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями121 mm
L - Длина корпуса165 mm
L1 - Длина основания корпуса54 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия21 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,2 mm
Z - Ширина по крышке71,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,522 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m