EXP211NL3 - SNR

EXP211NL3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху40 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,4 mm
d - Диаметр вала55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки74,5 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки63,5 mm
H1 - Высота основания корпуса22 mm
H2 - Высота корпуса126 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями171 mm
L - Длина корпуса219 mm
L1 - Длина основания корпуса70 mm
N - Размер монтажного отверстия20 mm
N1 - Длина монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника27,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,79 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m