Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
| А - Ширина корпуса | 78 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 51 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 74,6 mm |
| d - Диаметр вала | 80,963 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 110 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 88,9 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 30 mm |
| H2 - Высота корпуса | 175 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 232 mm |
| L - Длина корпуса | 292 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 91 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 25 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 31 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 37,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 72,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 54,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 9,25 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |