Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 56 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 38 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 38,1 mm |
d - Диаметр вала | 34,925 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 55 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 56 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 20 mm |
H2 - Высота корпуса | 106 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 160 mm |
L - Длина корпуса | 210 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 60 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 17 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 25 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 18,3 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 33,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 19,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,7 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |