Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX318-56G2
- P318
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 110 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 72 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 87,3 mm |
| d - Диаметр вала | 88,9 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 133 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 118 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 45 mm |
| H2 - Высота корпуса | 235 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 330 mm |
| L - Длина корпуса | 430 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 120 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 33 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 45 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 43,6 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 143 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 108 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 26,3 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 65,2 N-m |