Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXPA201N - SNR

EXPA201N

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Ширина корпуса40 mm
A1 - Ширина корпуса сверху22 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала12 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия13 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки30,2 mm
H1 - Высота основания корпуса11 mm
H2 - Высота корпуса62 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями52 mm
L - Длина корпуса76 mm
L1 - Длина основания корпуса22 mm
N - Размер монтажного отверстияM10
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,69 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m