EXPA205-14L4 - SNR

EXPA205-14L4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, система уплотнений L4
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
А - Ширина корпуса38 mm
A1 - Ширина корпуса сверху23 mm
B - Ширина внутреннего кольца34,8 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки37,4 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия15 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки36,5 mm
H1 - Высота основания корпуса12 mm
H2 - Высота корпуса72 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями56 mm
L - Длина корпуса84 mm
L1 - Длина основания корпуса27 mm
N - Размер монтажного отверстияM10
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,75 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m