• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXPAE208T20CCE - SNR

EXPAE208T20CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса47 mm
A1 - Ширина корпуса сверху30 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,8 mm
d - Диаметр вала40 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки60,3 mm
Dz - Наружный диаметр крышки88 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия15 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки49,2 mm
H1 - Высота основания корпуса13 mm
H2 - Высота корпуса99 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями88,9 mm
L - Длина корпуса116 mm
L1 - Длина основания корпуса27 mm
N - Размер монтажного отверстияM12
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника21,4 mm
Z - Ширина по крышке81,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,945 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m