Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX203G2L3
- PE204
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 32 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 19 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm |
d - Диаметр вала | 17 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 32,4 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 33,3 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 14,5 mm |
H2 - Высота корпуса | 64 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 97 mm |
L - Длина корпуса | 130 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 40 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 11 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,65 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |