• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXPE203NT04 - SNR

EXPE203NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса32 mm
A1 - Ширина корпуса сверху19 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала17 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки33,3 mm
H1 - Высота основания корпуса14,5 mm
H2 - Высота корпуса64 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями97 mm
L - Длина корпуса130 mm
L1 - Длина основания корпуса40 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
N1 - Длина монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,65 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m