• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXPE206-18 - SNR

EXPE206-18

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса40 mm
A1 - Ширина корпуса сверху25 mm
B - Ширина внутреннего кольца36,4 mm
d - Диаметр вала28,575 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки44,1 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки42,9 mm
H1 - Высота основания корпуса17 mm
H2 - Высота корпуса82 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями118 mm
L - Длина корпуса158 mm
L1 - Длина основания корпуса47 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия22 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,23 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m