Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX206G2L3
- PE206N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 40 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 25 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 36,4 mm |
d - Диаметр вала | 30 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 44,1 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 42,9 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 17 mm |
H2 - Высота корпуса | 82 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 118 mm |
L - Длина корпуса | 158 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 47 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 22 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 18,2 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,21 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |